การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

170H3004

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1000 Vac/Vdc, 1250A, fixed centre fuse base (80mm)

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H3004
UPC
051712804653
EAN
5027590439138
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
1339 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
1250 A
Number of poles
Single-pole
Swivelling mechanism
No
Features
Halogen free
Accessory/spare part type
Fixed centre fuse base
Fitted with:
Extra contact
Connection
Screw connection
80 mm Centre distance
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Quantity
1
Voltage rating
1000 Vac, 1000 Vdc
Voltage rating - max
1000 V
Connection type
Connector M10
Type
Fuse accessory
Application
High speed/semiconductor fuses rated up 690V (IEC)/700V (UL)
Suitable for
DIN 43653 Square body fuses size 1* to 3

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม