การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

170M0217

Fuse-link, high speed, 100 A, AC 660 V, size 0000, 18 x 19 x 80 mm, aR, UL

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M0217
UPC
051712216333
EAN
5027590440653
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
40 mm
Product Width
102 mm
Product Weight
48.2 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
0000
Rated voltage AC
660 V
Center-to-center distance of connections
63.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M6
Class
Class aR
Watt losses
18 W
Fuse shape
Square body, offset bolted tags
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
0000
Packaging type
Standard
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม