การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

170M4108

Fuse-link, high speed, 200 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 69 x 108 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4108
UPC
051712257626
EAN
5027590451123
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
157.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
200 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
77.7 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
11500 at 660 V
Watt losses
45 W
Clearing loss
45
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
1650
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
1
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
KN/80 Type K Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ยืนยันความถูกต้องของผลิตภัณฑ์

กรอกเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ 16-17 หลักของคุณ
เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณระบุต้องไม่มีอักขระพิเศษ เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณกรอกไม่ถูกต้อง ควรมีความยาว 16 หรือ 17 หลัก ไม่พบเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณกรอก โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณระบุไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง คลิก ที่นี่ ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์ของเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณกรอก เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์นี้เป็นหมายเลขที่ Eaton ระบุว่ามีความน่าสงสัย โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์
รีเซ็ต เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์นี้เป็นหมายเลขที่ Eaton ระบุว่ามีความน่าสงสัย โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์นี้ไม่เป็นที่รู้จักโดย Eaton และเป็นหมายเลขที่ไม่ถูกต้อง โปรดใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
กรอกรหัสยืนยันตัวตน 6 หลัก
ผลิตภัณฑ์ที่คุณระบุมีความน่าสงสัย โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม รหัสยืนยันตัวตนที่คุณกรอกไม่ตรงกับข้อมูลในระบบของเราสำหรับเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์นี้ โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม รหัสยืนยันตัวตนไม่ถูกต้อง ต้องมีความยาว 6 ตัวอักษร รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม จำเป็นต้องกรอกรหัสยืนยันตัวตน รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
โปรดทำการยืนยัน Captcha ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะทำการยืนยันตัวตน
x
รายงานปัญหา
โปรดกรอกชื่อ–นามสกุลของคุณ
x
ขอบคุณ ปัญหาของคุณได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว ทีมผลิตภัณฑ์ของเราจะติดต่อคุณในเร็ว ๆ นี้