การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

170M5264

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5264
UPC
051712799775
EAN
5027590456517
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
652 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
800 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
840000 at 660 V
Watt losses
105 W
Clearing loss
95
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
86000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
KN/110 Type K Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม