การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

170M5308

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 690 V, size 2, 61 x 61 x 126 mm, aR, IEC, single indicator

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5308
UPC
051712260855
EAN
5027590456609
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
80 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
657 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
400 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
90.9 mm
Current type
AC
Mounting dimension
Other
Class
Class aR
Clearing (I2T)
74000 at 660 V
Watt losses
65 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
11000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type T Indicator for micro
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
French style
E/Type indicator for micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ยืนยันความถูกต้องของผลิตภัณฑ์

กรอกเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ 16-17 หลักของคุณ
เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณระบุต้องไม่มีอักขระพิเศษ เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณกรอกไม่ถูกต้อง ควรมีความยาว 16 หรือ 17 หลัก ไม่พบเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณกรอก โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณระบุไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง คลิก ที่นี่ ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์ของเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณกรอก เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์นี้เป็นหมายเลขที่ Eaton ระบุว่ามีความน่าสงสัย โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์
รีเซ็ต เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์นี้เป็นหมายเลขที่ Eaton ระบุว่ามีความน่าสงสัย โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์นี้ไม่เป็นที่รู้จักโดย Eaton และเป็นหมายเลขที่ไม่ถูกต้อง โปรดใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
กรอกรหัสยืนยันตัวตน 6 หลัก
ผลิตภัณฑ์ที่คุณระบุมีความน่าสงสัย โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม รหัสยืนยันตัวตนที่คุณกรอกไม่ตรงกับข้อมูลในระบบของเราสำหรับเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์นี้ โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม รหัสยืนยันตัวตนไม่ถูกต้อง ต้องมีความยาว 6 ตัวอักษร รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม จำเป็นต้องกรอกรหัสยืนยันตัวตน รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
โปรดทำการยืนยัน Captcha ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะทำการยืนยันตัวตน
ติดต่อเรา รายงานปัญหา
Authenticate before accessing Test Reports
x
รายงานปัญหา
โปรดกรอกชื่อ–นามสกุลของคุณ
x
ขอบคุณ ปัญหาของคุณได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว ทีมผลิตภัณฑ์ของเราจะติดต่อคุณในเร็ว ๆ นี้
หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม