การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

170M5990

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 1000 V, DIN 2, 59 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5990
UPC
051712603508
EAN
5027590461719
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
835 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
800 A
Breaking capacity
125 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
1000 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1200000 at 1000 V
Watt losses
122 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
195000
Color
None
Interrupt rating
125 kAIC
Construction size
2
Mounting method
DIN 43 620
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม