การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171277
SL7-FL24-R-HPM

Eaton Moeller® series SL7 LED multistrobe light, red 24V, H.P.

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL7 Multi-strobe light module
Catalog Number
171277
EAN
4015081678075
Product Length/Depth
73 mm
Product Height
73 mm
Product Width
73 mm
Product Weight
0.089 kg
Certifications
CE
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Red
Enclosure color
Black
Functions
Flash light
Light modules
High Performance LED
Number of modules
Max. 5 (with standard base)
Max. 10 (with base for mounting on both sides)

ข้อมูลทั่วไป

Connection to SmartWire-DT
No
Current consumption
max. 130 mA at 24 V AC/DC
Degree of protection
NEMA 4
IP66
Flashing frequency
1 - 2.6 Hz
Lifespan, electrical
50,000 h
Light type
Multistrobe light
Material
Cap: Polycarbonate (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Mounting position
As required
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product Category
SL signal towers
Radiation angle
360 °
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Shock resistance
Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27, Sinusoidal shock 11 ms
Type
  • High-performance LED for maximum signaling effect
  • Multi-strobe light module
Voltage type
AC/DC

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

พิกัดไฟฟ้า

Leakage current
0.003 A
Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
18 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
26 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
18 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
30 V

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม