การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171283
SL7-AP230

Eaton Moeller® series SL7 Acoustic module;230 V;continuous or pulsed tone

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL7 Acoustic module
Catalog Number
171283
EAN
4015081678129
Product Length/Depth
73 mm
Product Height
71 mm
Product Width
73 mm
Product Weight
0.103 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
cULus Listed
UL 508
UL Listed
CSA Std. C22.2 No. 14-10
CSA Class No. NKCR7
UL Listed file E29184
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC Rated
UL
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60529
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 94-91
Catalog Notes
0

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Black
Features
Sound pressure adjustable to a minimum of 88 dB
Functions
Continuous tone/pulse tone

ข้อมูลทั่วไป

Accessories
Internal DIP switch, internal potentiometer
Alarm type
Pulsed tone
Tone adjustable
2 types of sound
Continuous tone
Internal sound setting, 1 pole DIP
Connection to SmartWire-DT
No
Current consumption
0.043 A, at 230/240 V AC
Degree of protection
NEMA 13
IP66
Frequency rating
2800 Hz
Loudness
Can be adjusted with built-in potentiometer
100 dB
Material
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Cap: Polycarbonate (PC)
Mounting position
Place only at the highest position on a pole
As required
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product Category
SL signal towers
Radiation angle
360 °
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Shock resistance
15 g, Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27, Sinusoidal shock 11 ms
Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27
Type
Acoustic module
Voltage type
AC

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

พิกัดไฟฟ้า

Leakage current
0.003 A
Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Rated operational current (Ie) - max
43 mA
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
230 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
240 V

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม