การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171292

Eaton Moeller® series SL7 Filament lamp, 120V, 7W

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL7 Accessory Filament lamp
Catalog Number
171292
EAN
4015081678365
Product Length/Depth
16 mm
Product Height
35 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
CE

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Colorless

ข้อมูลทั่วไป

Average nominal lifespan
3000 hour
Connection to SmartWire-DT
No
Lifespan, electrical
3,000 h
Mounting Method
BA15d lamp socket
Product Category
Accessories
Suitable for
Pointer
Round flashing luminaire

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

พิกัดไฟฟ้า

Power consumption
7 W
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
120 V

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

mCAD model

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม