การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171293
SL7-L230

Eaton Moeller® series SL7 Filament lamp, 230V, 6W

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL7 Accessory Filament lamp
Catalog Number
171293
EAN
4015081679171
Product Length/Depth
16 mm
Product Height
35 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
CE

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Colorless

ข้อมูลทั่วไป

Average nominal lifespan
3000 hour
Connection to SmartWire-DT
No
Lifespan, electrical
3,000 h
Mounting Method
BA15d lamp socket
Product Category
Accessories
Suitable for
Round flashing luminaire
Pointer

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

พิกัดไฟฟ้า

Power consumption
6.5 W
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
230 V

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม