การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171311

Eaton Moeller® series SL4 Base module;connection to SmartWire-DT

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL4 Base module
Catalog Number
171311
EAN
4015081678525
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
145 mm
Product Width
81 mm
Product Weight
0.172 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-1
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Other
Fitted with:
Cover
Base adapter for slipping onto place (rapid mounting and wiring system)
Number of modules
Max. 5 (0.3 A per module)
Max. 10 (with base for mounting on both sides)
Max. 5 (with standard base)

ข้อมูลทั่วไป

Connection to SmartWire-DT
Yes
Degree of protection
IP66
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
Mounting Method
Horizontal
Bracket
Floor
Mounting position
As required
Product Category
  • SL signal towers
  • SmartWire-DT slave
Shock resistance
Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27, Sinusoidal shock 11 ms
Tube length
100 mm
Type
Base module

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม