การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171383

Eaton Moeller® series SL4 Filament lamp, 24V, 4W

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL4 Accessory Filament lamp
Catalog Number
171383
EAN
4015081679126
Product Length/Depth
16 mm
Product Height
35 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
CE

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Colorless

ข้อมูลทั่วไป

Average nominal lifespan
3000 hour
Connection to SmartWire-DT
No
Lifespan, electrical
3,000 h
Mounting Method
BA15d lamp socket
Product Category
Accessories
Suitable for
Round flashing luminaire
Pointer

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

พิกัดไฟฟ้า

Power consumption
4 W
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
24 V

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม