การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171406

Eaton Moeller® series SL7 Strobe light module, yellow, LED, 24 V

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL7 Strobe light module
Catalog Number
171406
EAN
4015081679386
Product Length/Depth
73 mm
Product Height
73 mm
Product Width
73 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
cULus Listed
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-10
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Class No. NKCR7
UL Listed file E29184
IEC Rated
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60529
UL
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-10
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
Catalog Notes
0

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Yellow
Enclosure color
Black
Functions
Flash light
Light modules
LED
Number of modules
Max. 5 (with standard base)
Max. 10 (with base for mounting on both sides)

ข้อมูลทั่วไป

Connection to SmartWire-DT
No
Current consumption
max. 130 mA at 24 V AC/DC
Degree of protection
NEMA 4
IP66
Flashing frequency
1.4 Hz
Frequency rating
1.4 Hz
Lifespan, electrical
100,000 h
Light type
Strobe light
Material
Cap: Polycarbonate (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Mounting position
As required
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product Category
SL signal towers
Radiation angle
360 °
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Shock resistance
15 g, Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27, Sinusoidal shock 11 ms
Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27
Type
Strobe light module
Voltage type
AC/DC

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

พิกัดไฟฟ้า

Leakage current
0.003 A
Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
24 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
24 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
24 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
24 V

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม