การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171446
SL7/4-FW

Eaton Moeller® series SL7 Plastic angle bracket for vertical installation

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL7 Accessory Plastic mounting bracket
Catalog Number
171446
EAN
4015081677764
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
45 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.061 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
CSA Certified
UL Listed
cULus Listed
UL Listed file E29184
CSA Class No. NKCR7
CSA Std. C22.2 No. 14-10
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC Rated
CE
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 14-10

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Black

ข้อมูลทั่วไป

Accessories
Fixing screws for base modules included with supplied equipment.
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
NEMA 4
NEMA 13
NEMA 4X
Material
Plastic
Mounting Method
Wall
Product Category
Accessories
Type
Accessory
Used with
Used with SL4-PIB, SL7-CB

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม