การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171455

Eaton Moeller® series SL7 Metal angle bracket, including M20 cable gland

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL7 Accessory Metal mounting bracket
Catalog Number
171455
EAN
4015081677849
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
70 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.131 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
UL 508

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Other

ข้อมูลทั่วไป

Accessories
Gasket included with supplied equipment
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Material
Metal
Mounting Method
Wall
Product Category
Accessories

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม