ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171893

Eaton DX Braking resistance, IP20, 6 Ω, 9.2 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171893
EAN
4015081683901
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
20.5 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL File No.: E300273
C22.2
Certified by UL for use in Canada
UL
UL report applies to both US and Canada
UL508

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DA1
DG1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
6 Ω
Continuous braking rating
9.2 kW
Degree of protection
IP20
IP00
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม