ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171911

Eaton DX Braking resistance, IP20, 22 Ω, 1.4 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171911
EAN
4015081684113
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
240 mm
Product Weight
8.6 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
C22.2
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Certified by UL for use in Canada
UL508
UL

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
22 Ω
Continuous braking rating
1.4 kW
Degree of protection
IP00
IP20
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม