ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171922
DX-BR006-18K1

Eaton DX Braking resistance, IP20, 6 Ω, 18.1 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171922
EAN
4015081684212
Product Length/Depth
626 mm
Product Height
485 mm
Product Width
601 mm
Product Weight
40 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
UL508
C22.2
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DA1
DG1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
6 Ω
Continuous braking rating
18.1 kW
Degree of protection
IP00
IP20
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม