ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*
ยุติ

171926

Eaton DX Braking resistance, IP20, 100 Ω, 0.4 kW, For use with: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171926
EAN
4015081684243
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
445 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
2.1 kg
Certifications
UL
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
C22.2
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
UL508
Catalog Notes
Installed in a housing designed to prevent accidental contact and featuring a temperature monitoring switch and internal connecting terminals

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
Type
Wire wound resistor in ceramic potting compound inside aluminum case, combined
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
100 Ω
Continuous braking rating
0.4 kW
Degree of protection
IP00
IP20
Voltage rating - max
600 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม