การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

179987

Eaton Moeller® series SL7 Base module, horizontal mounting, max. 5 modules, for horizontal mounting

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL7 Base module
Catalog Number
179987
EAN
4015081751402
Product Length/Depth
73 mm
Product Height
75 mm
Product Width
73 mm
Product Weight
0.161 kg
Compliances
CE

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Other
Fitted with:
Base: Can hold tubes with a diameter of 25 mm (±0.5)
Number of modules
Max. 5

ข้อมูลทั่วไป

Connection to SmartWire-DT
No
Mounting Method
Horizontal
Tube
Floor
Mounting position
As required
Product Category
SL signal towers
Type
Base module

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม