การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

1818031

Eaton K1 Rotary handle, 6mm, door installation, gray, padlock

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton K1 Accessory Handle
Catalog Number
1818031
EAN
8711426426528
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
50 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.095 kg
Compliances
CE

Features & Functions

Color
Gray
Features
Lockable

General

Accessories
Padlock included with supplied equipment.
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C
Degree of protection
NEMA Other
Shaft diameter
6 x 6 mm
Suitable for
Switch disconnector
Power circuit breaker
Switching angle
90 °
Type
Complete rotary handle with door coupling

Design verification
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
0 A
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
Not applicable.
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
Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม