การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

187201

Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Arc Fault Detection Device, 2 poles, B16A, 10mA, type A

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Arc fault detection device
Catalog Number
187201
EAN
4015081822508
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
73 mm
Product Width
52.5 mm
Product Weight
0.277 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

โปรแกรมการส่งมอบ

Application
Switchgear for residential and commercial applications
Product range
AFDD
Basic function
Arc fault circuit interrupter
Product application
Switchgear for residential and commercial applications
Number of poles
Two-pole
Number of poles (protected)
2
Number of poles (total)
2
Release characteristic
B
Tripping characteristic
B
Rated current
16 A
Rated current of product range
10-40 Ampere
Fault current rating
0.01 A
Sensitivity type
Pulse-current sensitive
Type A
Type
AFDD+

ข้อมูลทางเทคนิค - ไฟฟ้า

Voltage rating
230 V
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4
Current test marks
As per inscription
Impulse withstand current
Partly surge-proof, 250 A
Frequency
50 Hz
Frequency rating
50 Hz
Leakage current type
A
Rated switching capacity (IEC/EN 61009)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity
10 Kilo Ampere
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
10 kA
Test circuit AC
170 - 264 Voltage AC
Tripping
Non-delayed
Control voltage type auxiliary equipment
AC
Rated voltage auxiliary device
230 V
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Lifespan, electrical
4000 operations

ข้อมูลทางเทคนิค - กลไก

Frame
45 mm
Width In Number Of Modular Spacings
3
Built-in width
54 mm
Device height
80 mm
Built-in depth
67 mm
Mounting style
Tri-stable slide catch - enables removal from existing busbar combination
Degree of protection
IP20
Degree of protection (built in)
IP40
Terminals (top and bottom)
Twin-purpose
Terminal protection
Busbar tag shroud as per VBG4, ÖVE-EN 6
Permissible Storage and Trans Temp. Min
-35 °C
Permissible Storage and Trans Temp. Max
60 °C
Contact position indicator
red / green
Thickness of busbar material
0.8 - 2 Square Millimeter
Climatic proofing
IEC/EN 61009
Lifespan, mechanical
20000 operations

การตรวจสอบการออกแบบตามมาตรฐาน IEC/EN 61439 - ข้อมูลทางเทคนิค

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
16 A
Equipment heat dissipation, current-dependent
9.5 W
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
40 °C

การตรวจสอบการออกแบบตามมาตรฐาน IEC/EN 61439
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
ข้อมูลเพิ่มเติม

Current limiting class
3
Additional equipment attached at delivery
Fire protection switch
Types conform to
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Technical data sheets

Wiring diagrams

แคตตาล็อก

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม