ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

197174
EMS2-XBR-Z-4

Eaton Moeller® series EMS2 Three-phase current connector with plug, Pole 3, Devices 4, For use with EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R...

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series EMS2 three-phase connectors
Catalog Number
197174
EAN
4015080896159
Product Length/Depth
114.5 mm
Product Height
114.5 mm
Product Width
22.5 mm
Product Weight
0.205 kg
Certifications
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL File No.: E338590
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Catalog Notes
Conductor cross-section: 2.5 mm²

คุณสมบัติและการทำงาน

Number of poles
Three-pole

ข้อมูลทั่วไป

Accessory/spare part type
Connecting cable
Product category
  • Accessories
  • Electronic motor starter
Type
Three-phase current connector with plug
Used with
4 devices can be connected

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

การตรวจสอบการออกแบบ

Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
25 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
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
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.13 Mechanical function
The device meets the requirements, provided the information in the instruction leaflet (IL) is observed.

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

โบรชัวร์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม