ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

197175

Eaton Moeller® series EMS2 Three-phase current connector with plug, Pole 3, Devices 5, For use with EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R...

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series EMS2 three-phase connectors
Catalog Number
197175
EAN
4015080896166
Product Length/Depth
114.5 mm
Product Height
114.5 mm
Product Width
22.5 mm
Product Weight
0.225 kg
Certifications
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL File No.: E338590
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Catalog Notes
Conductor cross-section: 2.5 mm²

คุณสมบัติและการทำงาน

Number of poles
Three-pole

ข้อมูลทั่วไป

Accessory/spare part type
Connecting cable
Product category
  • Accessories
  • Electronic motor starter
Type
Three-phase current connector with plug
Used with
5 devices can be connected

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

การตรวจสอบการออกแบบ

Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
25 A
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
Installation instructions

โบรชัวร์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม