การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

198282

Eaton Moeller® series Rapid Link 10-m motor cable RASP5

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Rapid Link Motor cable
Catalog Number
198282
EAN
4015081958566
Product Length/Depth
10100 mm
Product Height
30 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
2.95 kg
Certifications
EN 61684
DIN VDE 0110
IEC/EN 60529

คุณสมบัติและการทำงาน

Enclosure material
Metal
Functions
Connecting the speed controller to the motor
Material
Cable: Copper (Cu) flexible according to VDE 0295 Class 6
Outer casing halogen free
RAL-number
2003

ข้อมูลทั่วไป

Accessory/spare part type
Cable
Degree of protection
IP65
Flammability characteristics
Flame retardance, fire propagation: according to IEC 60332-2
Product Category
Accessories
Terminal capacity
4 x 1.5 + 2 x (2 x 0.75) mm² screened, Connection cable
Conductor cross-section, Contact pins: 4 x 1.5 + 4 x 0.75 mm², Metal housing with plug-in connection
Used with
RASP

กลไกและสภาพรอบข้าง

Environmental resistance
VDE 0472 Part 803 A/B (Resistance to oils and acids)

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

ข้อมูลติดต่อ

Contact material
Silver-plated copper

สายเคเบิล

Outer cable diameter
9 - 13 mm
Permitted bending radius
10 x outer cable diameter

การตรวจสอบยืนยันการออกแบบ
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
Declarations of conformity

โบรชัวร์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม