การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

199332
U-PKZ0(24V50HZ)-PI

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Undervoltage release PKZ0(4), PKE, AC, 24 V 50 Hz, Push in terminals

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Accessory Undervoltage Release
Catalog Number
199332
EAN
4015081974160
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
91 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.134 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Catalog Notes
Cannot be combined with A-PKZ0 shunt release

คุณสมบัติและการทำงาน

Electric connection type
Spring clamp connection

ข้อมูลทั่วไป

Suitable as
EMERGENCY STOP or EMERGENCY switching-off device in accordance with IEC/EN 60204 when combined with circuit breaker
Suitable for
Motor safety switch
Used with
Motor protective circuit-breaker
Voltage type
AC

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

ความจุเทอร์มินอล

Terminal capacity (flexible with unisolated ferrule)
1 x (0.5 - 2.5) mm²
2 x (0.5 - 2.5) mm²
Terminal capacity (solid/stranded AWG)
20 - 14

พิกัดไฟฟ้า

Rated operational voltage (Ue) at AC - min
42 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
480 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
24 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
250 V

ระบบแม่เหล็ก

Drop-out voltage
0,7- 0,35 x Uc
Pick-up voltage
0.85 - 1.1 V x Uc
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
24 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
24 V

ข้อมูลติดต่อ

Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0

การใช้พลังงาน

Power consumption, pick-up, 50 Hz
5 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Power consumption, pick-up, 60 Hz
5 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Power consumption, sealing, 50 Hz
3 VA, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Power consumption, sealing, 60 Hz
3 VA, Coil in a cold state and 1.0 x Us

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม