การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

199340

Eaton Moeller® series A-PKZ0 Shunt release PKZ0(4), PKE, AC, 240 V 50 Hz, Push in terminals

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ Shunt release
Catalog Number
199340
EAN
4015081974245
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
91 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.132 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked

คุณสมบัติและการทำงาน

Electric connection type
Push in terminals
Spring clamp connection

ข้อมูลทั่วไป

Suitable for
Motor safety switch
Used with
Motor protective circuit-breaker
Voltage type
AC

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

ความจุเทอร์มินอล

Terminal capacity (flexible with unisolated ferrule)
1 x (0.5 - 2.5) mm²
2 x (0.5 - 2.5) mm²
Terminal capacity (solid/stranded AWG)
20 - 14

พิกัดไฟฟ้า

Rated operational voltage (Ue) at AC - min
42 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
480 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
24 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
250 V

ระบบแม่เหล็ก

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
240 V

ข้อมูลติดต่อ

Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0

การใช้พลังงาน

Power consumption, pick-up, 50 Hz
5 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Power consumption, pick-up, 60 Hz
5 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Power consumption, sealing, 50 Hz
3 VA, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Power consumption, sealing, 60 Hz
3 VA, Coil in a cold state and 1.0 x Us

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม