การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

199465
PKZM0-XDM32-PI

Eaton Moeller® series PKZM0 Wiring set, For DOL Starter, Push in terminals PKZM0-XDM32-PI

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory Wiring module
Catalog Number
199465
EAN
4015081978717
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
63.7 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.058 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL
UL File No.: E36332
Catalog Notes
Suitable for PKZM0…-PI / SPI32 and contactor DILM8-11…38-11-PI

ข้อมูลทั่วไป

Model
Direct circuit
Product category
Accessories
Type
Wiring set

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

พิกัดไฟฟ้า

Rated operational voltage (Ue) - max
690 VAC

การสื่อสารข้อมูล

Connection
Push in terminals

การตรวจสอบการออกแบบ
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
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.13 Mechanical function
The device meets the requirements, provided the information in the instruction leaflet (IL) is observed.

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม