การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

199471

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 32 A, Pole 3, For use with PKZM0…-PI, PKE32…-PI

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Catalog Number
199471
EAN
4015081978779
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
46 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.124 kg
Certifications
CE

คุณสมบัติและการทำงาน

Adapter width
45 mm
Electric connection type
3 conductors AWG 10
Number of DIN rails
1
Number of poles
Three-pole
Special features
Terminal capacity: 6 mm² (AWG 10)

ข้อมูลทั่วไป

Type
Busbar adapter

พิกัดไฟฟ้า

Nominal current
32 A
Rated operation current (Ie)
32 A
Voltage rating at AC
690 V

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม