การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

207517
XGKE-GE

Eaton Moeller® series Sheet of labels

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series sheet of labels
Catalog Number
207517
EAN
4015082075170
Product Length/Depth
297 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
XGKS-Z
XGKS
XGKS-Z and XGKS
Accessories
Accessories, miscellaneous
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Fitted with:
1 sheet (240 labels per sheet)
Accessory/spare part type
Device labeling system
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
RAL-number
1018
Color
Yellow
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม