ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

216374

Eaton Moeller® series M22 Adapter

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting adapter
Catalog Number
216374
EAN
4015082163747
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
41 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
Mounting clamp (front mounting) for 3-contact LED elements
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
Yes
Connection type
Front fixing
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
22 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of appliances to build in
3
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม