ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

216400
M22-IVS

Eaton Moeller® series M22 IVS mounting rail adapter

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting rail adapter
Catalog Number
216400
EAN
4015082164003
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
56 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
0.017 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Accessory/spare part type
Accessory
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม