ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

216401

Eaton Moeller® series M22 Threaded ring

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 threaded ring
Catalog Number
216401
EAN
4015082164010
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947-5
UL
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Accessory/spare part type
Spare part
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม