ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

216402

Eaton Moeller® series M22 Mounting ring tool

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting tool
Catalog Number
216402
EAN
4015082164027
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
Threaded ring
Connection to SmartWire-DT
No
Model
Mounting wrench
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม