ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

216493
M22S-ST-D12

Eaton Moeller® series M22 Carrier, +label, HAND 0 AUTO

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend holder
Catalog Number
216493
EAN
4015082164935
Product Length/Depth
4 mm
Product Height
50 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Complete

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Color
Black
Shape
Rectangular
Design
Round
Degree of protection
IP66
Inscription
HAND 0 AUTO
" HAND 0 AUTO "
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
22 mm
RAL-number
9005
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม