ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

216540

Eaton Moeller® series M22 Surface mounting enclosure, 6 mounting locations

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Catalog Number
216540
EAN
4015082165406
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
56 mm
Product Width
252 mm
Product Weight
0.362 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
VDE
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL File No.: E29184

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Accessories
High-grade steel screws
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
Please enquire
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
High-grade steel screws
Connection to SmartWire-DT
No
Enclosure material
Plastic
Enclosure type
Surface mounting housing
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N
Number of command positions
6
Number of locations
6
Enclosure color
Gray
Material quality
Other
Opening diameter
22.5 mm
RAL-number
7035
Color
Gray
Number of positions
6
Degree of protection
IP66
NEMA 3R
Knockouts
2 x M20/25 (cable entry knockout at the side, 1 x each side)
2 x M20 (cable entry knockouts at the top)
2 x M20 (cable entry knockouts at the rear)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม