ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

216541
M22-E1

Eaton Moeller® series M22 Flush mounting plate, 1 mounting location

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 flush mounting plate
Catalog Number
216541
EAN
4015082165413
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
72 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
0.054 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
EN 60947-5
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CE
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
Surface mounting enclosure
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Please enquire
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
Gray
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
Only in conjunction with a suitable enclosure and correct mounting
IP65
NEMA 4X, 13
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
1
Number of locations
1
Opening diameter
22 mm
RAL-number
7035
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Aluminum

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม