ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

216545

Eaton Moeller® series M22 Flush mounting plate, 4 mounting locations

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 flush mounting plate
Catalog Number
216545
EAN
4015082165451
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
72 mm
Product Width
171 mm
Product Weight
0.161 kg
Certifications
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
Surface mounting enclosure
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Color
Gray
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
IP65
Only in conjunction with a suitable enclosure and correct mounting
NEMA 4X, 13
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
4
Number of locations
4
Opening diameter
22 mm
RAL-number
7035
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Aluminum

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม