ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

216546
M22-E5

Eaton Moeller® series M22 Flush mounting plate, 5 mounting locations

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 flush mounting plate
Catalog Number
216546
EAN
4015082165468
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
72 mm
Product Width
204 mm
Product Weight
0.186 kg
Certifications
UL 508
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
Surface mounting enclosure
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Please enquire
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
Gray
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
IP65
Only in conjunction with a suitable enclosure and correct mounting
NEMA 4X, 13
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
5
Number of locations
5
Opening diameter
22 mm
RAL-number
7035
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Aluminum

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม