ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

216549

Eaton Moeller® series M22 Shroud, for flush mounting plate, 2 mounting locations

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 shroud
Catalog Number
216549
EAN
4015082165499
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
60 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.093 kg
Compliances
Bureau Veritas
GoST-R
CE Marked
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
UL 508
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
Two-element
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Series
M22
Color
Gray
Material
Insulated material light
Degree of protection
NEMA 12
IP55
Knockouts
4 x M20 (cable entry knockouts at the base)
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Environmental rating
IP66, NEMA 4X, NEMA 13
Number of appliances to build in
2
Number of locations
2
RAL-number
7035
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Protection
Protection type only in combination with flush mounting plates M22-E…
Size
22.5 mm

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม