การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

225271

Eaton Moeller® series LS Diaphragm bolt, M20

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series LS Accessory Membrane screw
Catalog Number
225271
EAN
4015082252717
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
15 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.028 kg
Compliances
CE

คุณสมบัติและการทำงาน

Features
External diameter of cable up to 13 mm
Fitted with:
Integral push-through diaphragm

ข้อมูลทั่วไป

Accessory/spare part type
Accessory
Degree of protection
IP65
IP65, with cable inserted
Product category
Accessories

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

การตรวจสอบการออกแบบ
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
0 A
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
Please enquire
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
Not applicable.