ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

254833
M22-DZ-B

Eaton Moeller® series M22 Release pushbutton, blue, Bezel: titanium

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 release pushbutton
Catalog Number
254833
EAN
4015082548339
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
CSA
CSA File No.: 012528
CE
UL
UL 508
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NKCR

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
ZB32
ZB65
Z5
ZE
ZB12
ZW7...
ZB150
Actuator color
Blue
Actuator function
Spring-return
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Please enquire
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
Fitted with:
Front ring
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Bezel color
Chrome
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67
Front element type
Flat
Lens type
Round
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม