ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

254835
M22-DZ-X

Eaton Moeller® series M22 Release pushbutton, without label

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 release pushbutton
Catalog Number
254835
EAN
4015082548353
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
CE
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
ZB32
ZB65
ZB150
ZE
ZB12
ZW7...
Z5
Actuator color
Other
Actuator function
Spring-return
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
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
Please enquire
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
Fitted with:
Front ring
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
IP67
NEMA 4X
Front element type
Flat
Lens type
Round
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม