การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

256581
HB-PKZ4

Eaton Moeller® series PKZ4 Shroud, for PKZ4

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ4 Accessory Shroud
Catalog Number
256581
EAN
4015082565817
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
22.6 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.024 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-06
UL
CE
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV

คุณสมบัติและการทำงาน

Functions
For increasing the degree of protection of the PKZM4 to to IP2X

ข้อมูลทั่วไป

Accessory/spare part type
Cover
Product category
Accessories
Suitable for
Connecting cables with a max. external diameter of 9.5 mm

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

การตรวจสอบการออกแบบ

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
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
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.12 Electromagnetic compatibility
Is the panel builder's responsibility. The specifications for the switchgear must be observed.
10.13 Mechanical function
The device meets the requirements, provided the information in the instruction leaflet (IL) is observed.

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

mCAD model

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม