ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

259522

Eaton Moeller® series M22 Release pushbutton, without button plate, Bezel: black

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 release button
Catalog Number
259522
EAN
4015082595227
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.014 kg
Certifications
UL 508
UL
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
ZB150
ZE
ZW7...
Z5
ZB12
ZB32
ZB65
Actuator color
Other
Actuator function
Spring-return
Fitted with:
Front ring
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Bezel color
Black
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
IP67
NEMA 4X
Front element type
Flat
Lens type
Round
Product category
Accessories

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม