การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

262518

Eaton Moeller® series PKZ Extension terminal, 3p, 25mm² BK25/3-PKZ0-E

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ Connection clamp
Catalog Number
262518
EAN
4015082625184
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
45 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.047 kg
Certifications
CSA
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-06
UL
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA File No.: 98494
UL Category Control No.: NLRV

ข้อมูลทั่วไป

Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
Accessories
Suitable for
Round conductor connection
PKZM0/PKE, line terminal required for Type E/F applications, (UL/CSA)
Other

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

พิกัดไฟฟ้า

Rated operational current (Ie) - max
63 A

การตรวจสอบการออกแบบ

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
5.4 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
1.8 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
63 A