การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

266136

Eaton Moeller® series M12 Panel plug M12, B-coded, +leadthrough, M20, IP66_x, 250 V, 4A

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M12 Accessory Panel plug
Catalog Number
266136
EAN
4015082661366
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
CE

คุณสมบัติและการทำงาน

Material
Molded
Number of poles
Four-pole

ข้อมูลทั่วไป

Accessory/spare part type
Other
Degree of protection
IP66
Lifespan, mechanical
500 insertion cycles
Overvoltage category
II
Pollution degree
3
Product category
Accessories
Type
M12, B coded

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

พิกัดไฟฟ้า

Conventional thermal current Ith of auxiliary contacts (1-pole, open)
1 A
Rated operational current (Ie)
4 A
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
250 V
Short-circuit protection rating
4 A gG/gL, Fuse, Contacts

การตรวจสอบการออกแบบ