ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

269580

Eaton Moeller® series M22 Label, emergency switching off, yellow, blank

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
269580
EAN
4015082695804
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
1 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
CE Marked
Bureau Veritas
GoST-R
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Catalog Notes
Round plate for use with emergency-stop operators.

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Special features
Round Legend plate
Type
M22
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Button color
Yellow
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
60 mm
RAL-number
1004
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Size
60 x 60 mm
Color
Yellow
Shape
Round
Language
Other
Degree of protection
IP66
Inscription
None
Imprint ISO symbols
None

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม