การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

272057
RA-XM12-1M

Eaton Moeller® series Rapid Link Extension cable, 1m, M12, socket/plug

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Rapid Link Extension circuit
Catalog Number
272057
EAN
4015082720575
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Pins 1, 3, 4 are assigned

คุณสมบัติและการทำงาน

Features
Halogen free
Fitted with:
M12 socket and M12 plug, 3-pole
Functions
For connecting the device with AS-Interface junction
Number of poles
Three-pole
Number of poles
Three-pole

ข้อมูลทั่วไป

Degree of protection
IP65
Nominal current
1 A
Product category
AS-Interface connection and sensors

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
0 °C

วงจรหลัก

Rated operational voltage (Ue) - max
24 V

สายเคเบิล

Cable length
1 m
Cable sheath material
Other
Cable type
Multi-core

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม