การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

272085

Eaton Moeller® series Rapid Link Lock shackle motor connector

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Rapid Link Locking clip
Catalog Number
272085
EAN
4015082720858
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
35 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
For padlocks with hasp thickness up to 8 mm

คุณสมบัติและการทำงาน

Functions
For the safe isolation of the motor cables from power

ข้อมูลทั่วไป

Accessory/spare part type
Mechanical locking
Product category
Accessories

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
50 °C

การตรวจสอบยืนยันการออกแบบ